Publikovat produkty
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Floor bath shower standing mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    • floor installation
          Specifikace
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnota06DCA04
          • Skupina výrobkůMixer BIZERTE
          • Skupina produktůEmbedded bath shower mixer
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-01-24
          • Číslo vydání1
          Související
          • Hlavní materiálMosaz
          • Vedlejší materiálChrom
          • Navrženo vTunisko
          • Vyrobeno vTunisko
          Klasifikace
          • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
          • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
          • Kód ETIMEG017610
          • Název ETIMSanitary taps
          • Název UNSPSCSanitary ware
          • Kód UNSPSC301815
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • Číslo OmniClass23-31 11 00
          • Název OmniClassFaucets

          Dostupnost regionu

          Evropa Afrika