Publikovat produkty
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Specifikace
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Technická specifikace
              • Jedinečná ref. hodnota06DKA04
              • Skupina výrobkůMixer BIZERTE
              • Skupina produktůSink mixer
              • TypObjekt
              • Datum zveřejnění2022-01-24
              • Číslo vydání1
              Související
              • Hlavní materiálMosaz
              • Vedlejší materiálChrom
              • Navrženo vTunisko
              • Vyrobeno vTunisko
              Klasifikace
              • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
              • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
              • Kód ETIMEG017610
              • Název ETIMSanitary taps
              • Název UNSPSCSanitary ware
              • Kód UNSPSC301815
              • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Popis Uniclass 2015Sink taps
              • Číslo OmniClass23-31 11 00
              • Název OmniClassFaucets

              Dostupnost regionu

              Evropa Afrika