Publikovat produkty
Integrated shower column KERKENNAH
SOPAL

Integrated shower column KERKENNAH

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
Specifikace
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10B3A04
  • Skupina výrobkůShower column KERKENNAH
  • Skupina produktůShower column
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Evropa Afrika