Publikovat produkty
Male angle valve for multilayer tube
SOPAL

Male angle valve for multilayer tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1214A03
  • Skupina výrobkůAngle valve
  • Skupina produktůAngle valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNickel
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC003623
  • Název ETIMValve connector (field assembly)
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa Afrika