Publikovat produkty
Angle safety group
SOPAL

Angle safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With adjustable elbow for horizontal installations. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5216A03
  • Skupina výrobkůSafety for water heater valve
  • Skupina produktůSafety valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNickel
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC003623
  • Název ETIMValve connector (field assembly)
  • Název UNSPSCSafety valves
  • Kód UNSPSC40141604
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Popis Uniclass 2015Safety valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 53
  • Název OmniClassSafety Valves

Dostupnost regionu

Evropa Afrika