Publikovat produkty
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

m2 Vertical separation element made up of a double sheet of 7 cm double-cavity brick, received with mortar and plastered on the outer face with 15 mm of plaster, with acoustic insulation between the two sheets by means of a soundproofing complex made up of two porous textile fibre felts between which the asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,000 Kg/m3 has been inserted, with a total mass of 8.2 Kg/m2 and 22 mm thick, type TECSOUND 2FT 80, fixed by means of contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing type FIJACIÓN PT-H. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 50 dBA.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000436
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko