Publikovat produkty
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Inclined roof on a wooden board support which must offer a flat surface, consisting of: Waterproofing ADHERED by simple contact of self-adhesive sheet on one side composed of SBS elastomeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt stabilised with Fibreglass and covered on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer supported consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 300 kPa, 100 mm thick, type SOPRAXPS CR 100, ready to receive the finish with tiles FIXED to the wooden batten structure that act as support.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000448
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-07-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Číslo OmniClass23-13 39 00
  • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko