Publikovat produkty
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    ALSAN® 770 products are high-grade, PMMA-based resins with low-temperature flexibility and are used to create durable and reliable roof waterproofing membranes on balconies, parking, terraces or flat-roof and to waterproof joints on water impermeable concrete with fleece reinforcement.

    Specifikace
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFC4NOTE_FR01
    • Skupina výrobkůwaterproofing
    • Skupina produktůWaterproofing system for roof
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-08-03
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálPMMA
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEG020300
    • Název ETIMBuilding - Roofing materials
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • Kód CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Číslo OmniClass23-13 39 35
    • Název OmniClassRoof Finishing Coatings
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa