Publikovat produkty
Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 is a self-adhesive waterproofing film that acts as a barrier against gases such as methane and radon. It consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high density polyethylene (PE) film armor adhered to a 50 micron aluminum foil on its upper side, and an easily removable siliconized film finish on the lower side.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB710_2
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
  • Název OmniClassSheet Waterproofing