Publikovat produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Waterproofing membranes based on SBS elastomeric bitumen with fiberglass reinforcement.

Morterplas SBS FV 3 kg is a non-self-protected sheet of plastomeric bitumen SBS, with high softening point, with fiberglass felt reinforcement (FV) and finished with thermo fusible film on both sides.

Specifikace
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB712_10
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
  • Název OmniClassSheet Waterproofing