Publikovat produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Morterplas APP FP 4 kg is a non-self-protected waterproofing membrane, made of APP plastomeric bitumen, with a high softening point, reinforced with high grammage polyester felt (FP) and finished with a thermo fusible film on both sides.

Specifikace
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB712_2
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
  • Název OmniClassSheet Waterproofing