Publikovat produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg is an SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane with polyester felt (FP) reinforcement and a thermo fusible film finish on both sides.

Specifikace
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB712_5
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
  • Název OmniClassSheet Waterproofing