Publikovat produkty
Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Two-component primer epoxy-water base of low viscosity and odorless that catalyzes with modified amines, inducing greater adhesion power on the support and achieving the optimum state of adhesion.

Specifikace
  • APPLICATION

    • Alsan® Epox 131 is used in polyurethane liquid waterproofing systems on humid substrates with humidity higher than 4%.
    • As a bonding bridge between liquid polyurethane membranes, if the bonding time between them has been exceeded.
    • Applicable on absorbent substrates such as concrete or mortar, wood, etc.
    • Applicable also on non-absorbent substrates such as ceramic tiles, metals, glass, old acrylic finishes or asphalt bases.
    • As a sealer of pores, joints, cracks and capillaries in concrete.
    • Not suitable when dealing with dampness from groundwater or capillarity, with a pressure > 1.5 N/mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB75_22
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG020250
  • Název ETIMBuilding - chemical products
  • Číslo OmniClass23-13 25 17
  • Název OmniClassWaterproofing

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko