Publikovat produkty
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Self-protected SBS bitumen waterproofing system high tensile fixed mechanically from the SOPREMIUM range of SOPREMA group. This process is developed for technical or unaccessible terrace roofing on steel deck substrate .
Specifikace
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRS1PUTC_FR01
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-08-03
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • Kód CSI MasterFormat 201407 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 13 13
  • Název OmniClassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING