Publikovat produkty
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Specifikace
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRS1SWNA_FR01
    • Skupina výrobkůwaterproofing
    • Skupina produktůWaterproofing system for roof
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2018-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEG020300
    • Název ETIMBuilding - Roofing materials
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015EF_30
    • Popis Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Kód CSI MasterFormat 201407 55 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Název OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING