Publikovat produkty
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

Specifikace
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRS1WPV_FR01
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30
  • Popis Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Kód CSI MasterFormat 201448 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • Číslo OmniClass23-35 11 17
  • Název OmniClassPhotovoltaic Generators
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING