Publikovat produkty
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
Specifikace
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRS2PUNA_FR01
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-08-03
  • Číslo vydání5
Související
  • Hlavní materiálThermoplastic olefin (TPO)
  • Vedlejší materiálPolyisokyanurát PIR
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • Kód CSI MasterFormat 201407 54 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermoplastic-Polyolefin Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING

Dostupnost regionu

Evropa