Publikovat produkty
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANE
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANE

    Waterproof system with thermal insulating panel and PVC or TPO sealing element applied to total independence under mobile gravel ballast
    Specifikace
    • Roof ballasted with gravel - PVC-TPO Warm Roof
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSOL000256
    • Skupina výrobkůwaterproofing
    • Skupina produktůWaterproofing system for roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-14
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálThermoplastic olefin (TPO)
    • Vedlejší materiálPolyester potažený PVC
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEG020300
    • Název ETIMBuilding - Roofing materials
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31 11
    • Název OmniClassSingle Layer Roof Membranes