Publikovat produkty
Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP-BITUMEN-POLYMER MEMBRANE GLUED TO THE SUPPORT
SOPREMA

Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP-BITUMEN-POLYMER MEMBRANE GLUED TO THE SUPPORT

Waterproof system with BPP bitumen-polymer membrane sealing element applied by gluing with bituminous adhesive to the support
Specifikace
  • Exposed roofing - BPP Cold Roof - Cold gluing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000288
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 11
  • Název OmniClassSingle Layer Roof Membranes