Publikovat produkty
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    The Active Joints system allows the contractor to check the water tightness of the installed waterproofing and, if necessary, carry out quick and simple repairs without the need for expensive excavations. The system is created by injecting the resin into the compartment where the leak occurred through special injection tubes placed on the compartmentalization waterstop joints.
    Specifikace
    • T2 - Full round giunti attivi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSOL000368
    • Skupina výrobkůwaterproofing
    • Skupina produktůWaterproofing system for tunnel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-14
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPolyester potažený PVC
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEG020300
    • Název ETIMBuilding - Roofing materials
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-39 13 00
    • Název OmniClassTunnels and Bridges