Publikovat produkty
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m² and 3.5 mm thickness type TECSOUND® SY 70 between the panels on one side; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 53.5 dBA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000454
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText