Publikovat produkty
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000456
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls