Publikovat produkty
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Powder Coated Steel Workstation Bracket Array

    no long description

    • Pricing is INCLUDED in this model
    • Casework RFA with two types
    • 18" - 24" Wide
    • 22" Deep
    • 29 ⅛ " - 35" Tall
    • Stainless Steel Casework


    This fully stainless steel, recessed wall cabinet is ideal for use in sanitary settings such as medical and surgical rooms. Choose between a recessed cabinet, accessible from one side, and a pass-through cabinet, accessible on both sides. Glass door option is available for full visibility into the cabinet.
    Specifikace
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • Skupina výrobkůEducation
    • Skupina produktůFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 11 11
    • Název OmniClassMetal Modular General Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings