Publikovat produkty
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatotes-in-4-post-flexible-shelving
  • Skupina výrobkůShelving
  • Skupina produktůFlexible Shelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201411 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
  • Číslo OmniClass23-21 25 21 11
  • Název OmniClassLibrary Stack Systems