Publikovat produkty
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Specifikace
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatotes-in-4-post-freespan-shelving
  • Skupina výrobkůShelving
  • Skupina produktůStatic 4 Post Shelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Číslo OmniClass23-21 11 11
  • Název OmniClassCommercial Storage Units