Publikovat produkty
Marine 90° Ell Long Sweep (Soc) - Fabricated

Marine 90° Ell Long Sweep (Soc) - Fabricated

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspears-cg-806lsf-fab
  • Skupina výrobkůMarine
  • Skupina produktůTee / Fabricated
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCPVC
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures