Publikovat produkty
OceanTUFF™ Cap - Fabricated

OceanTUFF™ Cap - Fabricated

OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspears-cg-p116-fab
  • Skupina výrobkůMarine
  • Skupina produktůCap / Fabricated
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCPVC
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures