Publikovat produkty
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard. - CG-PD-400-PIPE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspears-cg-pd-400-pipe
    • Skupina výrobkůMarine
    • Skupina produktůPipe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCPVC
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Název UNSPSCPlumbing connectors
    • Kód UNSPSC40141720
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Číslo OmniClass23-27 43 00
    • Název OmniClassPipe Fittings
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures