Publikovat produkty
OceanTUFF™ Pipe Extenders
OceanTUFF™ Pipe Extenders

    OceanTUFF™ Pipe Extenders

    OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspears-cg-s0301
    • Skupina výrobkůMarine
    • Skupina produktůPipe Extender
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCPVC
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Název UNSPSCPlumbing connectors
    • Kód UNSPSC40141720
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Číslo OmniClass23-27 43 00
    • Název OmniClassPipe Fittings
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures