Publikovat produkty
Garage Infrared Heater, Model UAG

Garage Infrared Heater, Model UAG

Designed and approved for residential use. Featuring the best overall performance in the industry. The Series UAG will keep your garage and vehicles warm even during the coldest days. 

  • Quiet, comfortable and efficient
  • Excellent design flexibility
  • High radiant factor
  • Competitively priced
  • Energy savings compared to traditional heating systems
  • Decorative grille available for a more sophisticated look
  • Gentle and efficient heat distribution
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauag
  • Skupina výrobkůResidential Heaters
  • Skupina produktůSeries UAG
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Název UNSPSCTubular heaters
  • Kód UNSPSC40101822
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Popis Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Číslo OmniClass23-33 15 17 13
  • Název OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC