Publikovat produkty
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
    SSAB

    11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour

    GreenCoat® –  architektura, ocel a řepkový olej ze Švédska

    GreenCoat® je značkový produkt společnosti SSAB, který nabízí inovativní a udržitelné barevné nátěry pro ocelové plechy používané ve stavebnictví. Oceli s barevným nátěrem GreenCoat® představují nejen portfolio maximálně udržitelných produktů pro střechy, obklady zdí a okapové systémy. Jedná se rovněž o nejkomplexnější nabídku pro celý stavební průmysl.


    Ekologičtější produkt s lepšími parametry

    Veškeré produkty GreenCoat® vycházejí ze špičkové oceli skandinávské kvality, která je uznávána po celém světě jako jedna z nejlepších ocelí na trhu. Jelikož se místo tradičních olejů na bázi fosilních paliv u většiny produktů GreenCoat® využívá řepkový olej ze Švédska, ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® představují na trhu jedinečné řešení. Tyto speciální nátěry s patentem BT přinášejí nejen ekologické výhody, ale charakterizují je rovněž příznivější parametry. Přispívají k zdravějšímu životnímu prostředí a snižují únik škodlivých látek do ovzduší.

    Ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® dobře odolávají korozi, UV záření a poškrábání. Stavebníci mají takto k dispozici lehký materiál, se kterým se snadno pracuje, a to dokonce při teplotách do -15°C. Dále je tato ocel 100% recyklovatelná a po celé roky nabízí příznivou odolnost. Dokladem je více než 40 let používání tohoto materiálu v náročných podmínkách v terénu na testovacích stanicích po celém světě - od Floridy přes pobřeží Švédska až po Čínu a Austrálii.

    V ekologickém prohlášení o výrobku (EPB) GreenCoat®  najdete bližší informace o výrobě oceli GreenCoat® s barevným nátěrem a o péči, kterou tento materiál po celou dobu své životnosti vyžaduje.


    Široká nabídka jasných barev, které dlouho vydrží

    Ocel GreenCoat® s barevným nátěrem je k dispozici v celé řadě barev. V rámci řešení BIMObjects ukážeme 28 nejoblíbenějších barev od architektů a stavebníků. Každá z barev byla pečlivě zvolena na základě moderních trendů v oblasti designu a stavebnictví. Celá nabídka barev GreenCoat® přináší široké možnosti speciálních nátěrů a koncových povlaků.

    Pokud potřebujete vzorek GreenCoat® pro konkrétní reprodukci barvy, napište na samples.greencoat@ssab.com

    Specifikace
    • Ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® jsou nyní k dispozici v celé řadě atraktivních barev a povlaků pro střechy, obklady zdí a okapové systémy. Všechny tyto plechy jsou vyráběny v souladu s normou EN10169. Společnost SSAB aktivně sleduje a předvídá budoucí změny v legislativě platné pro oblast životního prostředí, bezpečnosti a chemických látek a splňuje požadavky platných předpisů EU upravujících problematiku chemických látek REACH (1907/2006/EC) a CLP (1272/2008/EC).

      Ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® jsou certifikovány a opatřeny následujícími ekologickými štítky:

      BASTA a Byggvarubedömningen

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGreenCoat-ColourCoated-Steel-WinterWhite-Colour
    • Skupina výrobkůSteel - Sheet & Coil
    • Skupina produktůGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCSteel plate
    • Kód UNSPSC30102204
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_51
    • Popis Uniclass 2015Metal sheets and strips
    • Kód CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metals
    • Číslo OmniClass23-13 00 00
    • Název OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL