Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Číslo položky: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Výrobce: SSAB
Kategorie produktu: Steel - Sheet & Coil
Skupina produktu: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Datum publikování: 2018-10-11
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál

GreenCoat® –  architektura, ocel a řepkový olej ze Švédska

GreenCoat® je značkový produkt společnosti SSAB, který nabízí inovativní a udržitelné barevné nátěry pro ocelové plechy používané ve stavebnictví. Oceli s barevným nátěrem GreenCoat® představují nejen portfolio maximálně udržitelných produktů pro střechy, obklady zdí a okapové systémy. Jedná se rovněž o nejkomplexnější nabídku pro celý stavební průmysl.


Ekologičtější produkt s lepšími parametry

Veškeré produkty GreenCoat® vycházejí ze špičkové oceli skandinávské kvality, která je uznávána po celém světě jako jedna z nejlepších ocelí na trhu. Jelikož se místo tradičních olejů na bázi fosilních paliv u většiny produktů GreenCoat® využívá řepkový olej ze Švédska, ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® představují na trhu jedinečné řešení. Tyto speciální nátěry s patentem BT přinášejí nejen ekologické výhody, ale charakterizují je rovněž příznivější parametry. Přispívají k zdravějšímu životnímu prostředí a snižují únik škodlivých látek do ovzduší.

Ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® dobře odolávají korozi, UV záření a poškrábání. Stavebníci mají takto k dispozici lehký materiál, se kterým se snadno pracuje, a to dokonce při teplotách do -15°C. Dále je tato ocel 100% recyklovatelná a po celé roky nabízí příznivou odolnost. Dokladem je více než 40 let používání tohoto materiálu v náročných podmínkách v terénu na testovacích stanicích po celém světě - od Floridy přes pobřeží Švédska až po Čínu a Austrálii.

V ekologickém prohlášení o výrobku (EPB) GreenCoat®  najdete bližší informace o výrobě oceli GreenCoat® s barevným nátěrem a o péči, kterou tento materiál po celou dobu své životnosti vyžaduje.


Široká nabídka jasných barev, které dlouho vydrží

Ocel GreenCoat® s barevným nátěrem je k dispozici v celé řadě barev. V rámci řešení BIMObjects ukážeme 28 nejoblíbenějších barev od architektů a stavebníků. Každá z barev byla pečlivě zvolena na základě moderních trendů v oblasti designu a stavebnictví. Celá nabídka barev GreenCoat® přináší široké možnosti speciálních nátěrů a koncových povlaků.

Pokud potřebujete vzorek GreenCoat® pro konkrétní reprodukci barvy, napište na samples.greencoat@ssab.com

Ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® jsou nyní k dispozici v celé řadě atraktivních barev a povlaků pro střechy, obklady zdí a okapové systémy. Všechny tyto plechy jsou vyráběny v souladu s normou EN10169. Společnost SSAB aktivně sleduje a předvídá budoucí změny v legislativě platné pro oblast životního prostředí, bezpečnosti a chemických látek a splňuje požadavky platných předpisů EU upravujících problematiku chemických látek REACH (1907/2006/EC) a CLP (1272/2008/EC).

Ocelové plechy s barevným nátěrem GreenCoat® jsou certifikovány a opatřeny následujícími ekologickými štítky:

BASTA, SundaHus a Byggvarubedömningen


Materiál hlavní: Sheet metal
Sekundární materiál: Paint
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Materiály pro plechy
IFC klasifikace: Wall
Uniclass 2015 Kód: EF_25_10
Uniclass 2015 Popis: Walls
NBS Reference Kód: 25-20
NBS Reference Popis: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Název Hodnota
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®