Publikovat produkty
POROTON BIO P700 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P700 25/30 h19

POROTON BIO P700 clay masonry system for high-performance load-bearing masonry and infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Specifikace
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaporoton-bio-p700-2530
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)300
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie