Publikovat produkty
POROTON BIO P700 30 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 30 inc. h24,5

POROTON BIO P700 clay masonry system for high-performance load-bearing masonry and infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Specifikace
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaporoton-bio-p700-30-inc
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)245
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)250
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie