Publikovat produkty
POROTON BIO P700 CLIMA 45 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 45 h19

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Specifikace
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaporoton-bio-p700-clima-45-inc
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)250
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie