Publikovat produkty
POROTON BIO P800 17/50 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 17/50 inc. h24,5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance walls, characterized by high standards of indoor comfort, durability and energy efficiency.
Specifikace
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaporoton-bio-p800-1750-inc
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)245
  • Šířka (mm)170
  • Hloubka (mm)500
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie