Publikovat produkty
POROTON BIO P800 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 35/25 h19

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance load-bearing masonry and infill walls, engineered to ensure indoor comfort, durability, energy efficiency and high mechanical performance.
Specifikace
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaporoton-bio-p800-3525
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)250
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie