Publikovat produkty
POROTON BIO P800 MAT 25
Stabila

POROTON BIO P800 MAT 25

POROTON BIO P800 MAT clay masonry system designed for the construction of reinforced masonry with high mechanical performance, characterized by indoor comfort, durability and energy efficiency.
Specifikace
  • Lightweight clay block for the construction of reinforced load-bearing masonry, designed to ensure high structural performance and seismic safety, suitable for use in all seismic zones.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaporoton-bio-p800-mat-25
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)300
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie