Publikovat produkty
Tramezza 12/50
Stabila

Tramezza 12/50

TRAMEZZA clay masonry system designed for the construction of internal partitions and vertical dividing walls, characterized by ease of installation, durability and indoor comfort.
Specifikace
  • Non-lightweight clay block for the construction of internal partition walls and vertical partitions, ideal for residential and commercial applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatramezza-1250
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)120
  • Hloubka (mm)500
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie