Publikovat produkty
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(5 recenze)

    The STB-T-CH is a kit system based on hanging cassettes from STACBOND® composite panel for the assembly of ventilated facades. It is a hidden fixing system, versatile and fast assembly, in which the modulations of the cassettes can be both horizontal and vertical. The STB-T-CH system meets all the requirements to be able to execute the most avant-garde architectural envelopes.

    Its substructure with profile T offers a great advantage in material and weight savings.

    The STB-T-CH system is included in the European technical evaluation document ETE/ETA 15-0655 and has the CE marking.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Skupina výrobkůBIM
    • Skupina produktůAssembly Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Popis Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 17
    • Název OmniClassComposite Wall Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls