Publikovat produkty
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(21 recenze)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Standard port, Boston brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 3/8" to 4".

    Series Boston 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Specifikace
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabostonpalanca_hh
    • Skupina výrobkůValves
    • Skupina produktůSTH - BALL VALVE BOSTON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Popis Uniclass 2015Ball valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 15
    • Název OmniClassBall Valves

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika