Publikovat produkty
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(16 recenze)

    Standard Hidráulica strainer. Brass "Y" type Strainer, connection size: 1/2" to 2".

    Recommended for a variety of water service lines including residential and commercial irrigation, swimming pools and cooling tower water. They are also designed to protect delicate equipment such as regulators and backflow preventers by filtering sediment which could cause premature failure. 

    Specifikace
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiltroy
    • Skupina výrobkůY Strainer
    • Skupina produktůSTH - Y STRAINER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Popis Uniclass 2015Plumbing
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 55 29 17
    • Název OmniClassY Strainers

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Andorra
    Maroko
    Portugalsko
    Španělsko