Publikovat produkty
Kent check valve thread conection F-F
Kent check valve thread conection F-F

    Kent check valve thread conection F-F

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    Standard Hidráulica valve, Kent Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. It is not appropriate to use this type of valves in wastewater, because it can obstruct the retention mechanism. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique.

    Specifikace
    • Body in brass, shutter in POM, close system brass/NBR, spring in stainless steel. Kent check valves are unidirectional. Low pressure loss. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Shutter: POM
      • Spring: Stainless steel F302
      • Seats: NBR


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakent_hh
    • Skupina výrobkůValves
    • Skupina produktůSTH - CHECK VALVE KENT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCWafer check valves
    • Kód UNSPSC40141637
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Popis Uniclass 2015Plumbing
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 31 19
    • Název OmniClassCheck Valves

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Andorra
    Maroko
    Portugalsko
    Španělsko