Publikovat produkty
Micro Flat
Archivovány

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamicro-flat
  • Skupina výrobkůMicro Series Lighting
  • Skupina produktůMicro Flat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures