Publikovat produkty
Optimo Direct
Archivovány

Optimo Direct

Direct: 

  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 140 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Specifikace
  • See Technical Data Sheets in Files 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoptimo_direct
  • Skupina výrobkůOptimo Series Lighting
  • Skupina produktůOptimo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting