Publikovat produkty
Perimeter Slim Beam
Archivovány

Perimeter Slim Beam

• Continuous lensing - runs up to 150’

• Standard 2’, 4’, 6’ and 8’units or continuous rows

• Fixture/run length increments down to 1/16”

• Compatible with wall-to-wall applications (Adjustable)

• Adjustable section allows for ± 2.7” overall run length

• Single piece aluminum extrusion housing

• Linear runs with proprietary joiner design

• Snap-in lens and reflector for easy installation

• 3 Step MacAdam ellipse binning

• Efficacy up to 116 lm/W

• Soft diffuse direct lighting

• Approved for dry and damp locations

• 0-10v dimming is standard

• Dim to 1% of output current is standard

• 90 CRI (R9 50min) available

• JA8 installation compatible

Specifikace
  • See Technical Data Sheet

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotap-slimbeam
  • Skupina výrobkůBeam Series Lighting
  • Skupina produktůPerimeter Slim Beam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting