Publikovat produkty
Recessed Beam
Archivovány

Recessed Beam

  • Continuous lensing standard – runs up to 150’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 120 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • Plenum option available
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarecessed-beam
  • Skupina výrobkůRecessed Series Lighting
  • Skupina produktůRecessed Beam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla