Publikovat produkty
Vibe Direct/Indirect
Archivovány

Vibe Direct/Indirect

InDirect:

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded Aluminum housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 145 lm/w
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for damp and dry locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibe_direct_indirect
  • Skupina výrobkůVibe Series Lighting
  • Skupina produktůVibe
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting