Publikovat produkty
X Beam Direct
Archivovány

X Beam Direct

  • Continuous lensing standard –runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 125 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Premium machined end caps available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotax-beam-direct
  • Skupina výrobkůBeam Series Lighting
  • Skupina produktůX Beam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Lineární světla