Publikovat produkty
SP200 U Residental
Steelpro

SP200 U Residental

4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasp200_u_residental
  • Skupina výrobkůStair Systems
  • Skupina produktůSP200
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
  • Klasifikace IFCSchodiště